![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Wartelplaat Cabstop - IP-55 voor Atlantic kast - kastbreedte 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Cabstop wartelplaat 33xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-036496-WEB-R.jpg)
Cabstop wartelplaat 31xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-036494-WEB-R.jpg)
Cabstop wartelplaat 14xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036498-WEB-R.jpg)
Montageset geschikt voor montage van 2 Cabstop wartelplaten ref.nrs.036494, 036496 of 036497 in Marina wandbehuizingen IP55.
Exclusief BTW