![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-201016-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC150 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H150mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Cablofil
CABLOFIL
Cablofil draadgoot FC150 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H150mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Ref.. CM201016
EAN nr.
3599079922278
Cablofil draadgoot FC150 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H150mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Kortingsgroep : H
721,02 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 450 mm |
Height | 150 mm |
Lengte | 3025 mm |
Nuttige doorsnede | 69840 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Gewicht | 4.312 kg/m |
Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Catalogus grafiek pagina
Brochures
1 Document(s)
PEP
SELECTEER