Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Cable worm L770 transparant wit

Legrand

Cable worm L770 transparant wit

Ref.. 8190219 EAN nr. 8714161199283

Cable worm CW-3 L770 transparant wit. Recyclebaar kunststof. Lood-, halogeen- en cadmiumvrij. Bestaat uit open kernen voorzien van 2compartimenten - stalen voet RAL9006 - kunststof tafelbeugel.

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
title
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Suitable for number of cables NYM 3x1.5 0
Material Plastic
Surface protection Untreated
Colour Other
Fire retardant version No
Halogen free Yes
Suitable for circuit integrity No
With plug Yes