![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/81/LG-8190641-WEB-F.jpg)
Cable worm CW-4 L760 B85 D35 zwart
Bureau oplossingen
Legrand
Cable worm CW-4 L760 B85 D35 zwart
Ref.. 8190641
EAN nr.
8714161286822
Cable worm CW-4 L760 B85 D35 zwart. Bestaat uit gesloten kernen voorzien van 2compartimenten - stalen voet RAL9006 - kunststof tafelbeugel.
Kortingsgroep : E
125,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for number of cables NYM 3x1.5 | 0 |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
Fire retardant version | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Suitable for circuit integrity | No |
With plug | Yes |