This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/81/LG-8190640-WEB-F.jpg)
Cable worm CW-4 L760 B85 D35 grijs
Legrand
Cable worm CW-4 L760 B85 D35 grijs
Ref.. 8190640
EAN nr.
8714161286815
Cable worm CW-4 L760 B85 D35 grijs. Bestaat uit gesloten kernen voorzien van 2compartimenten - stalen voet RAL9006 - kunststof tafelbeugel.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654990-WEB-R.jpg?itok=qSrRblS_)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Flexibel kabelgeleidingssysteem
Nieuw
REF.654990
Incara Vertebra - kabelgeleiders - 4 compartimenten-lengte 0,8m -grijs
80,08 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Suitable for number of cables NYM 3x1.5 | 0 |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
Fire retardant version | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Suitable for circuit integrity | No |
With plug | Yes |