![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-L4669_500-WEB-F.jpg)
Buskabel My Home 2-aderig grijs, niet afgeschermd. Geïsoleerd tot 300/500Vac. Rollengte 500 meter.
Schakelmateriaal
Bticino
Buskabel My Home 2-aderig grijs, niet afgeschermd. Geïsoleerd tot 300/500Vac. Rollengte 500 meter.
Ref.. BTL4669/500
EAN nr.
8012199654294
Buskabel My Home 2-aderig grijs, niet afgeschermd. Geïsoleerd tot 300/500Vac. Rollengte 500 meter.
Kortingsgroep : J5
442,69 €
/
500 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.35 mm² |
Diameter conductor | 1.95 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 2 |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | Colour |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 70 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
---|---|
Armouring/reinforcement | None |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | Grey |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Outer diameter approx. | 5.5 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-70 °C |
Nominal voltage U0 | 300 V |
Nominal voltage U | 500 V |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER