This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054690-WEB-R.jpg)
Bureaublok leeg, aluminium grijs. Geschikt voor 8 modules (Mosaic). Afmetingen 240x90x80mm.
Bureau aansluitunit
Legrand
Bureaublok leeg, aluminium grijs. Geschikt voor 8 modules (Mosaic). Afmetingen 240x90x80mm.
Ref.. 054690
EAN nr.
3414970716088
Bureaublok leeg, aluminium grijs. Geschikt voor 8 modules (Mosaic). Afmetingen 240x90x80mm.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 254.5 mm |
Width | 90 mm |
Height | 80 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 8 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
With built-in USB power supply | No |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Terminal marking indication | No |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | No |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Documentatie
4 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER