Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Bureaublok leeg, aluminium grijs. Geschikt voor 12 modules (Mosaic). Afmetingen 330x90x80mm.

Bureau aansluitunit Legrand

Bureaublok leeg, aluminium grijs. Geschikt voor 12 modules (Mosaic). Afmetingen 330x90x80mm.

Ref.. 054691 EAN nr. 3414970716095

Bureaublok leeg, aluminium grijs. Geschikt voor 12 modules (Mosaic). Afmetingen 330x90x80mm.

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Other
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour White
Length 344.5 mm
Width 90 mm
Height 80 mm
Built-in depth 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 12
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
With built-in USB power supply No
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Terminal marking indication No
RAL-number 9003
Halogen free No
Prewired No
Connection type Not applicable
Label space/information surface No

Documentatie

4 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE13284AA-02.pdf pdf (0.6 Mo)
Technische fiche
F03446EN-01.pdf pdf (1.81 Mo)
Gebruikersinstructie
LE08193AA-03.pdf pdf (0.59 Mo)
Technische fiche
F02225EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00282-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)