![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032040-LEGRAND-1000.jpg)
Bundelband Colring Polyamide 6/6 transparant L360 B3.5
Bundelband
Legrand
Bundelband Colring Polyamide 6/6 transparant L360 B3.5
Ref.. 032040
EAN nr.
3245060320409
Bundelband Colring Polyamide 6/6 transparant L360 B3.5 Toelaatbare gebruikstemperatuur minimaal -40 en maximaal 130º Celsius. Bundelband met binnenvertanding. Niet beschermd tegen U.V.-stralen. Vlambestendigheid UL 94 V 2. Vochtopname 1.2%.
Kortingsgroep : L5
26,14 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Band width | 3.5 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 360 mm |
Tie thickness | 1.5 mm |
Min. tensile strength | 130 N |
Operating temperature | -40-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
Halogen free | Yes |
Colour | Colourless |
Transparent | Yes |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER