Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bundelband Colring Polyamide 6/6 codeerbaar transparant L180 B4.6

Bundelband Legrand

Bundelband Colring Polyamide 6/6 codeerbaar transparant L180 B4.6

Ref.. 032063 EAN nr. 3245060320638

Bundelband Colring Polyamide 6/6 codeerbaar transparant L180 B4.6

Kortingsgroep : L5
24,71 € / 100 piece Product geleverd in 100 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Band width 4.6 mm
Length belt/tape/tie 180 mm
Tie thickness 1.35 mm
Min. tensile strength 220 N
Operating temperature -40-75 °C
Mounting temperature -10-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 No
Halogen free Yes
Colour Colourless
Transparent Yes
Fluorescent No
Text strip Adjacent to bundle
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-00866-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)