Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bundelband Colring 6/6 zwart L140 B3.5

Bundelband Legrand

Bundelband Colring 6/6 zwart L140 B3.5

Ref.. 032015 EAN nr. 3245060320157

Bundelband Colring Polyamide 6/6 zwart L140 B3.5 Toelaatbare gebruikstemperatuur minimaal -40 en maximaal 150º Celsius. Conform EN 50146 EN IEC 62275. Bundelband met binnenvertanding. Vlambestendigheid UL 94 V 2. Vochtopname 1.2%.

Kortingsgroep : L5
121,44 € / 1000 piece Product geleverd in 1000 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Band width 3.5 mm
Length belt/tape/tie 140 mm
Tie thickness 1.2 mm
Min. tensile strength 130 N
Operating temperature -40-105 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model Internal toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
3 Document(s)
PEP
LGRP-00866-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)