Buitenhoek 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Wandgoot
Legrand
Buitenhoek 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Ref.. 351307
EAN nr.
3414970695772
Buitenhoek 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Kortingsgroep : G
361,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 170 mm |
---|---|
Depth | 63 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 79 mm |
Symmetric | No |
Model | Base unit |
Angle | 0-90 ° |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER