![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Thvz ms B600 H60 radius 575mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Thvz ms B500 H60 radius 575mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Thvz ms B400 H60 radius 575mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Thvz ms B300 H60 radius 575mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Thvz ms B200 H60 radius 575mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW