Buigkoppelplaatset 2stuks Thvz H100 +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Buigkoppelplaatset 2stuks Thvz H100 +bevestigingsmateriaal
Ref.. ZHGZ
EAN nr.
5012774483199
Buigkoppelplaatset 2stuks Thvz H100 +bevestigingsmateriaal
Kortingsgroep : C2
108,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 150-1000 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Length | 250 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |