![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-346994-WEB-R.jpg)
BTicino deurcommunicatie, universele spreek-luister module voor 4 knoppen en deuropener. Uit te breiden met module BT346992
Bticino
BTicino deurcommunicatie, universele spreek-luister module voor 4 knoppen en deuropener. Uit te breiden met module BT346992
Ref.. BT346994
EAN nr.
8005543751732
BTicino deurcommunicatie, universele spreek-luister module voor 4 knoppen en deuropener. Uit te breiden met module BT346992
Kortingsgroep : K
250,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | No |
Spare part | No |
Suitable for | Outdoor station |
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Width | 90 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 28 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-90 °C |
---|---|
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.015-0.05 A |
Verbruik in de wachtstand | 15 mA |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 9 |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.5-1.5 mm² |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Camera type | Not applicable |