-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
For nominal duct width
-
Nominal height
-
Material
-
Middle support
-
Mounting opening
-
Partition fixing
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Number of mounting openings
-
Number of mounting openings
-
Length
-
Length
-
Length
-
Floor maintenance
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Min. height finishing layer
-
Levelling range
-
Number of provided built-in units
-
With partition panel
-
Cover mounting opening
-
Cover attachment clamping
-
Cover mounting opening
-
Max. number of compartments
-
Material cover
-
Bottom duct
-
Material side wall/bottom duct
-
Surface side wall/bottom duct
-
Decoupling possibility base from main body
-
Width
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Open vloergoot L2400 B350 H90-115 instelbaar - basis
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deksel voor inbouw van dekselset vierkant Sdz L800 B350 D4
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deksel opvoerzuil Sdz L800 B350 D4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20160525_145152_1.png)
GVO-7 deksel L800mm B350mm sendzimir voor inbouw vierkant IK-3 dekselset (088070)
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deksel blind Sdz L800 B350 D4
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montageset universeel GVO-7 voor het maken van bochten en aftakstukken
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-8478435-WEB-R.jpg)
GVO-7 deksel B350 L400mm Sdz - voor IK-4 dekselset 8/12 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-8478035-WEB-R.jpg)
GVO-7 deksel blind B350 L400mm Sendzimir
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dekselondersteuning B350 H90 tm 115
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Inhangraam markeerrand GVO-7
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheidingsschot L2400 H73
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Nivelleerbeugel Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-8478535-WEB-R.jpg)
GVO-7 deksel B350 L400mm Sdz - voor IK-4 dekselset 12/18 modules