-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
For nominal duct width
-
Nominal height
-
Material
-
Middle support
-
Partition fixing
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Number of mounting openings
-
Number of mounting openings
-
Length
-
Length
-
Floor maintenance
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Min. height finishing layer
-
Number of provided built-in units
-
Levelling range
-
Levelling range
-
With partition panel
-
Cover attachment clamping
-
Cover mounting opening
-
Cover mounting opening
-
Max. number of compartments
-
Material cover
-
Bottom duct
-
Material side wall/bottom duct
-
Surface side wall/bottom duct
-
Decoupling possibility base from main body
-
Width
Open vloergoot L2400 B250 H90-115 instelbaar - basis
Exclusief BTW
Deksel opvoerzuil Sdz L800 B250 D3
Exclusief BTW
Deksel blind Sdz L800 B250 D3
Exclusief BTW
Montageset universeel GVO-7 voor het maken van bochten en aftakstukken
Exclusief BTW
Scheidingsschot L2400 H73
Exclusief BTW
Dekselondersteuning B250 H40 tm 115. Deze dient om de 800mm in de zijprofielen gedrukt te worden ter hoogte van de dekselnaden.
Exclusief BTW
Nivelleerbeugel Thvz
Exclusief BTW