-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
For nominal duct width
-
Nominal height
-
Material
-
Middle support
-
Partition fixing
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Number of mounting openings
-
Number of mounting openings
-
Length
-
Length
-
Floor maintenance
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Min. height finishing layer
-
Number of provided built-in units
-
Levelling range
-
Levelling range
-
With partition panel
-
Cover attachment clamping
-
Cover mounting opening
-
Cover mounting opening
-
Max. number of compartments
-
Material cover
-
Bottom duct
-
Material side wall/bottom duct
-
Surface side wall/bottom duct
-
Decoupling possibility base from main body
-
Width
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Open vloergoot L2400 B200 H65-90 instelbaar - basis
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deksel opvoerzuil Sdz L800 B200 D3
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montageset universeel GVO-7 voor het maken van bochten en aftakstukken
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deksel blind Sdz L800 B200 D3
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Scheidingsschot L2400 H48
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dekselondersteuning B200 H40 tm 115. Deze dient om de 800mm in de zijprofielen gedrukt te worden ter hoogte van de dekselnaden.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Nivelleerbeugel Thvz
Exclusief BTW