![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/FG/LG-FFishplate.jpg)
Bodemplaat SSL kabelbaan Sdz
Kabelladder
Legrand
Bodemplaat SSL kabelbaan Sdz
Ref.. FPG
EAN nr.
5012774138433
Bodemplaat SSL kabelbaan Sdz
Kortingsgroep : C1
9,41 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-300 mm |
Length | 185 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |