![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036286-LEGRAND.jpg)
Bodemmontagekast Marina 1600x800x400mm dicht
Industriële kasten
Legrand
Bodemmontagekast Marina 1600x800x400mm dicht
Ref.. 036286
EAN nr.
3245060362867
Bodemmontagekast Marina glasvezelversterkt polyester met dichte omkeerbare deur met onverliesbare Rvs scharnierpennen. Klasse II IP66 IK10, buitenafmeting HxBxD=1660x800x463mm, grijs RAL7035.
Kortingsgroep : N1
2 151,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 1660 mm |
Width | 800 mm |
Depth | 463 mm |
Built-in depth | 487 mm |
Inner depth | 380 mm |
Material plate thickness cabinet | 4 mm |
Material plate thickness door/cover | 4 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 2 |
Extension possible | No |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | None |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Technische fiche
2 Document(s)
BIM Data
3D Autocad
2 Document(s)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-07327/E0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 716848
(0.38 Mo)
SELECTEER