![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558340-1000.jpg)
Bochtverbinder Faslock S voor B100 en B200 schroefloos Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Bochtverbinder Faslock S voor B100 en B200 schroefloos Elvz
Ref.. CM558340
EAN nr.
3599075583404
Bochtverbinder Faslock S voor B100 en B200 schroefloos Elvz
Kortingsgroep : H
3,61 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Corner connector |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 100-200 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Length | 24.4 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER