![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SSB100S-WEB-R.jpg)
Bochtstuk SSL Rvs316L B100 H12
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Bochtstuk SSL Rvs316L B100 H12
Ref.. SSB100S
EAN nr.
5012774353539
Bochtstuk SSL Rvs316L B100 H12. Bevestigen met 8 stuks ref.nr.LFDVSM6. Bochtstuk heeft een geïntegreerde koppeling: separate koppeling is daarom overbodig. Voor afgekorte lengtes kan een bodemplaat ref.nr.FS gebruikt worden.
Kortingsgroep : C1
81,19 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Horizontal |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
Bend model | Segmental bend |
With cover | No |
Inner radius | 50 mm |
Cable tray height | 12 mm |
Cable tray width | 100 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
---|---|
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |