![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4951-BTICINO-1000.jpg)
Blindplaat Livinglight 2modules wit met uitdrukbare afsluiting Ø14mm.
Schakelmateriaal
Bticino
Blindplaat Livinglight 2modules wit met uitdrukbare afsluiting Ø14mm.
Ref.. BTN4951
EAN nr.
8012199051017
Blindplaat Livinglight 2modules wit met uitdrukbare afsluiting Ø14mm.
Kortingsgroep : J4
2,57 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |