![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4951-BTICINO-1000.jpg)
Blindplaat Livinglight 2modules antraciet met uitdrukbare afsluiting Ø14mm.
Schakelmateriaal
Bticino
Blindplaat Livinglight 2modules antraciet met uitdrukbare afsluiting Ø14mm.
Ref.. BTL4951
EAN nr.
8012199050898
Blindplaat Livinglight 2modules antraciet met uitdrukbare afsluiting Ø14mm.
Kortingsgroep : J4
2,94 €
/
1 piece
Product geleverd in
20 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |