![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4950-BTICINO-1000.jpg)
Blindplaat Livinglight 1 module aluminium
Schakelmateriaal
Bticino
Blindplaat Livinglight 1 module aluminium
Ref.. BTNT4950
EAN nr.
8012199431918
Blindplaat Livinglight 1 module aluminium
Kortingsgroep : J4
1,58 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
6 Document(s)
PEP
PEP
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECTEER