FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of communication
-
Type of system
-
Nominal cross section conductor
-
Conductor category
-
Single call function
-
Diameter conductor
-
General call function
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of cores
-
Installation technique
-
Material outer sheath
-
Material core insulation
-
Colour outer sheath
-
Core identification
-
With protective conductor
-
Hands free
-
Max. conductor temperature
-
Screen
-
Drain wire
-
Protective barrier
-
Armouring/reinforcement
-
Conductor material
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
Low smoke according to EN IEC 61034-2
-
Outer diameter approx.
-
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration
-
Nominal voltage U0
-
Nominal voltage U
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Frequency
-
Sound level
-
Standby consumption
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Label space/information surface
-
Control mode
-
Loudness setting
-
Addressable
-
Door entry system with mobile application
-
Remote opening of gate / Electric door opener
-
Connected object
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/346310-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Switchboard
Ref.. BT346310
Portiersloge toestel
1 395,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/BT-344232-WEB-F.jpg)
Bticino
Deurcommunicatie
Ref.. BT344232
AV - Binnenpost audio Sprint L2 met verdiepingsoproep
61,25 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/336803-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Deurcommunicatie
Ref.. BT336803
Tafelstandaard deurtelefoon Pivot zwart snoer+stekker 2mod
25,66 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen