FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Shape
-
Cover width 1
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351203-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351203
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 110x63mm RAL9010. Inschuif.
175,40 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351193-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 351193
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 110x63mm RAL1013. Inschuif.
170,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen