Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Binnenhoek 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.

Wandgoot Legrand

Binnenhoek 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.

Ref.. 351275 EAN nr. 3414970695659

Binnenhoek 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.

Kortingsgroep : G
215,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 130 mm
Depth 63 mm
Shape Symmetric
Number of covers 1
Cover width 1 79 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Model Base unit
Angle 90-90 °
Material Steel
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Continuously galvanized and coated
Colour White
RAL-number 9010
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation Yes
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00822-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Details