![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036363-LEGRAND-1000.jpg)
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H600 B400
Industriële kasten
Legrand
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H600 B400
Ref.. 036363
EAN nr.
3245060363635
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H600 B400
Kortingsgroep : N1
251,63 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 600 mm |
Height | 800 mm |
Depth | 36 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER