![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036364-LEGRAND-1000.jpg)
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H1000 B800
Industriële kasten
Legrand
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H1000 B800
Ref.. 036364
EAN nr.
3245060363642
Binnendeur voor behuizing Atlantic en Marina H1000 B800
Kortingsgroep : N1
331,76 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 800 mm |
Height | 1000 mm |
Depth | 36 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER