![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036323-WEB-R.jpg)
Binnendeur metaal voor wandbehuizing 1200x800 Atlantic
Industriële kasten
Legrand
Binnendeur metaal voor wandbehuizing 1200x800 Atlantic
Ref.. 036323
EAN nr.
3414970795151
Binnendeur metaal voor wandbehuizing 1200x800 Atlantic
Kortingsgroep : N1
291,39 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 748 mm |
Height | 1134 mm |
Depth | 17 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER