![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362513-WEB-F.jpg)
Binnenbocht Thvz middelzware sport B300 H100
Kabelladder
Legrand
Binnenbocht Thvz middelzware sport B300 H100
Ref.. 8362513
EAN nr.
3414972355896
Binnenbocht Thvz middelzware sport B300 H100. Binnenradius 445mm. Sportopeningen naar boven. Montageflenzen insteken in zijwandprofiel van de ladder. Vastzetten met 8 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8069905+8069908+8363031.
Kortingsgroep : C4
889,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Imperforated profile |
Angle | 90° |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 300 mm |
Model | Without connector |
Inner radius | 446.5 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER