![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312512-WEB-F.jpg)
Binnenbocht Sdz middelzware sport B200 H100
Kabelladder
Legrand
Binnenbocht Sdz middelzware sport B200 H100
Ref.. 8312512
EAN nr.
3414972355162
Binnenbocht Sdz middelzware sport B200 H100. Binnenradius 445mm. Sportopeningen naar boven. Montageflenzen insteken in zijwandprofiel van de ladder. Vastzetten met 8 stuks bevestigingsmateriaal M6x10 ref.nrs.8200100+8200200.
Kortingsgroep : C4
597,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Imperforated profile |
Angle | 90° |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 200 mm |
Model | Without connector |
Inner radius | 446.5 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER