-
Type of side joist
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Material
-
Type of rung
-
Material quality
-
Angle
-
Inner radius
-
Surface protection
-
Model
-
Cable ladder height
-
Suitable for circuit integrity
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-8362416-WEB-F.jpg)
Binnenbocht Thvz ms B600 H60 radius 445mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-8362415-WEB-F.jpg)
Binnenbocht Thvz ms B500 H60 radius 445mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-8362414-WEB-R.jpg)
Binnenbocht Thvz ms B400 H60 radius 445mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-8362413-WEB-F.jpg)
Binnenbocht Thvz ms B300 H60 radius 445mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-8362412-WEB-F.jpg)
Binnenbocht Thvz ms B200 H60 radius 445mm. Bevestigen met 4stuks bevestigingsmateriaal M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW