Binnen-buitenhoek 90+/-5 170x63mm RAL9010. Inschuif.
Wandgoot
Legrand
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170x63mm RAL9010. Inschuif.
Ref.. 351176
EAN nr.
3414970695277
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170x63mm RAL9010. Inschuif.
Kortingsgroep : G
200,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 170 mm |
---|---|
Depth | 63 mm |
Cover width | 79 mm |
Model | Symmetric |
Angle | 85-95 ° |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER