Binnen-buitenhoek 90+/-5 170Ax63mm RAL9010. Inschuif.
Wandgoot
Legrand
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170Ax63mm RAL9010. Inschuif.
Ref.. 351177
EAN nr.
3414970695284
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170Ax63mm RAL9010. Inschuif.
Kortingsgroep : G
206,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 170 mm |
---|---|
Depth | 63 mm |
Model | Asymmetric |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |