![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351163-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 110x63mm RAL1013. Inschuif.
Wandgoot
Legrand
Binnen-buitenhoek 90+/-5 110x63mm RAL1013. Inschuif.
Ref.. 351163
EAN nr.
3414970695215
Binnen-buitenhoek 90+/-5 110x63mm RAL1013. Inschuif.
Kortingsgroep : G
105,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 110 mm |
---|---|
Depth | 63 mm |
Model | Symmetric |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | Other |
RAL-number | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER