-
Binnendiameter
-
Material
-
Klembereik
-
With screw accessories
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatdiameter
-
Material quality
-
Dismantling possible
-
Demontage mogelijk
-
Screwing system
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Buitendiameter
-
Thread size (metric)
-
Dikte
-
Kopvorm
-
Depth
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/25050-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Schroef Segma nylon TC 6x12mm. Ook te gebruiken om de bedradingskoker Segma op de bevestigingssteunen ref.nr.020170 te bevestigen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/25018-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Inslagklinknagel Segma Ø6mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/25023-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Bevestigingsklem DIN-rail Segma, voor horizontale bevesting van de bedradingskoker op DIN-rail
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/25016-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spreidklinknagel Segma 6mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/25025-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Deurbevestigingsklem Segma. Kan worden vastgezet onder bedieningselementen (Ø22mm).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/25055-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Kraagring Segma voor nylon schroef 6mm ref.nr.PW25050
Exclusief BTW