-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Thread size (metric)
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-00/LG-036437-WEB-R-CH.jpg)
Sokkel Marina stoel voor behuizing H1000/1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/13-45/036436_pw_92800.jpg)
Sokkel Marina stoel voor behuizing H400/800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/13-45/036436_pw_92800.jpg)
Bodemverankering/voet voor staanders t.b.v. Marina behuizingen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036409-WEB-L.jpg)
Ophangbeugels voor Marina wandbehuizing H400 t/m 1200mm, set van 4 stuks, maximale belasting 150kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036408-WEB-L.jpg)
Ophangbeugels voor Marina wandbehuizing H300mm, set van 4 stuks, maximale belasting 100kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-036240-WEB-R.jpg)
Bevestigingsmoeren M8
Exclusief BTW