![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350068-WEB-L.jpg)
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B600 Sdz.
Kabelgoot
Legrand
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B600 Sdz.
Ref.. 350068
EAN nr.
8714161297590
Bevestigingsstrip scheidingsschot P31+ B600 Sdz.
Kortingsgroep : A
11,75 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Construction type | Other |
---|---|
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for rising ladder | No |
Type of fastening | Snapper mounting |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER