Bevestigingsstrip 4-gats Rvs316 L175 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingsstrip 4-gats Rvs316 L175 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Ref.. SB509S
EAN nr.
5012774304050
Bevestigingsstrip 4-gats Rvs316 L175 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Kortingsgroep : C2
55,49 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Other |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |