![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-SB508.jpg)
Bevestigingsstrip 3-gats Thvz L130 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingsstrip 3-gats Thvz L130 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Ref.. SB508
EAN nr.
5012774304029
Bevestigingsstrip 3-gats Thvz L130 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Kortingsgroep : A
8,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Other |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |