Bevestigingsstrip 2-gats Thvz L85 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Montagerail/profiel
Legrand
Bevestigingsstrip 2-gats Thvz L85 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Ref.. SB507
EAN nr.
5012774304005
Bevestigingsstrip 2-gats Thvz L85 B40, gaten geplaatst op 45mm vanaf het midden.
Kortingsgroep : A
5,73 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Other |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |