Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bevestigingssteun verdelerstrook Lexic voor diverse rails

Componenten Legrand

Bevestigingssteun verdelerstrook Lexic voor diverse rails

Ref.. 004811 EAN nr. 3245060048112

Bevestigingssteun verdelerstrook Lexic voor diverse rails. Universele bevestigingssteun om verdelerstroken te bevestigen op DIN en G-rail.

Kortingsgroep : I5
4,84 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Connection type Without screws
Mounting method DIN rail
Suitable for solid conductors No
Suitable for stranded conductors No
Suitable for fine strand conductors No
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Contact safe Yes
Height 23 mm
Width 129.5 mm
Depth 12 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Multifunction
Label space/information surface No

Documentatie

2 Document(s)
Overeenkomst
PEP