Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Rvs bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Kabelladder
Legrand
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Rvs bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Ref.. LFDVSM6
EAN nr.
5012774482192
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Rvs bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Kortingsgroep : C2
2,12 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Construction type | Screwing set |
---|---|
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for rising ladder | No |
Type of fastening | Screw mounting |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |