![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86313_1.jpg)
Bevestigingsset M10x20 Thvz. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Kabelladder
Legrand
Bevestigingsset M10x20 Thvz. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Ref.. LFGM10
EAN nr.
5012774482208
Bevestigingsset M10x20 Thvz. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Kortingsgroep : C2
2,93 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | 8.8 (steel) |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Length to bottom side head | 20 mm |
With nut | Yes |