![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86313_1.jpg)
Bevestigingsset M10x20 Rvs. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Kabelladder
Legrand
Bevestigingsset M10x20 Rvs. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Ref.. LFSM10
EAN nr.
5012774482215
Bevestigingsset M10x20 Rvs. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
Kortingsgroep : C2
3,40 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 10 |
Length to bottom side head | 20 mm |
---|---|
Thread type | Metric |
With nut | Yes |