![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339547-WEB-R.jpg)
Bevestigingsplaat hoogte 600mm breedte 24 modules XL³S
Installatiekasten
Legrand
Bevestigingsplaat hoogte 600mm breedte 24 modules XL³S
Ref.. 339547
EAN nr.
3414970908988
Bevestigingsplaat hoogte 600mm breedte 24 modules XL³S
Kortingsgroep : N2
61,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische fiche
9 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER