FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Inner diameter
-
Wrench width
-
Material
-
Material
-
Material quality
-
Punch shape
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
With nut
-
Outer diameter
-
Suitable for bolt size (metric)
-
Facet
-
Hardened
-
Length to bottom side head
-
Thread type
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Thickness
-
Thread size (imperial)
-
Height
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-801014-WEB-F.jpg)
Legrand
Cablofil
Ref.. CM801014
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
295,90 €
/
100 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
Rail strut
Ref.. 8069918
Zeskantbout Thvz M6x20mm
85,00 €
/
100 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-8363031-WEB-F.jpg)
Legrand
Rail strut
Ref.. 8363031
Sluitring Thvz M6
70,39 €
/
100 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-8069908-WEB-F.jpg)
Legrand
Rail strut
Ref.. 8069908
Zeskantmoer Thvz M6mm
58,00 €
/
100 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/20131104_86313_1.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. LFSM10
Bevestigingsset M10x20 Rvs. Bestaat uit 50 stuks slotbouten M10x20 met kraagmoeren.
3,40 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen