FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for rising ladder
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of fastening
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20131104_86563_1.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. LFDVGM6
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Thvz bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
1,27 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen